Publiko produktet
Roxtec H3+1 UG™ yalıtım malzemesi
Roxtec H3+1 UG™ yalıtım malzemesi
Roxtec H3+1 UG™ yalıtım malzemesi
Roxtec H3+1 UG™ yalıtım malzemesi
    Roxtec

    Roxtec H3+1 UG™ yalıtım malzemesi

    Temellerden giren kablolar için geçiş

    Roxtec H3+1 UG™ yalıtım malzemesi, yonca (trefoil) oluşumundaki güç kablolarının yanı sıra temellere giren ve su baskını, gaz, nem ve kemirgenlere karşı uzun ömürlü bir bariyer görevi yapan bir topraklama kablosu için idealdir. Islak koşullarda ve akan su bulunan ortamlarda kolayca monte edilebilen dört parçalı bir yalıtım malzemesidir. Geçiş aşırı kablo bükülmesine karşı dayanıklıdır ve açıklığa karşı +3 mm toleransın yanında, sistemin sıkıştırıldığını belirten bir göstergeye sahiptir. Yalıtım malzemesi, kırılabilir manşonlara, kanallara ve karot deliklerine monte edilebilir.

  • Kemirgenlere dayanıklı
  • Hızlı ve kolay montaj
  • Mükemmel kablo sabitleme sağlar
  • Özellikler
    • Gaz Sızdırmazlığı

      • 0,3 bar (sabit)

      Su Sızdırmazlığı

      • 0,3 bar (sabit)

      IP/UL NEMA

      • IP 68

      Montaj yapılacak yapı

      • Beton

      Montaj tipi

      • Mevcut delik
      • Mevcut manşon
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.H3_1_UG_seal
    • TipDigital Inventory (Products)
    • Yayınlanma tarihi2020-04-20
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeKauçuk
    • İkincil malzemeÇelik
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMühendislik ve Altyapı - Su
    • IFC sınıflandırmasıYapı Elemanı Proksisi
    • ETIM KoduEC000220
    • ETIM AdıWall duct for cable
    • Uniclass 2015 koduSs_25_60
    • Uniclass 2015 açıklamasıWall and barrier accessory systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu26 05 43
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıUnderground Ducts and Raceways for Electrical Systems