Publiko produktet
Knot-Wood
Knot-Wood
Knot-Wood
Knot-Wood
Knot-Wood
Knot-Wood
    RT acoustic

    Knot-Wood

    Knot-WoodTM is a sound absorbent panel for interior wall or ceiling or partition applications in a variety of facility types such as schools, theatres, convention centers, office buildings, hotels, government, music rooms and residential. Can be applied using high-bond adhesive or ‘Peel & Stick’ (DIY) option.

    Özellikler
    • Specification

      Composition                  100% PET

      Recycled Content          60% min

      Thickness                      9 or 12 mm. +/- 10%

      Panel Size                     300 x 900 mm.

      Acoustic Values

      NRC Rating                    0.45 for 12 mm.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.knot-wood
    • Ürün ailesiWall
    • Ürün grubuWall Panel
    • Tipİnşaat Malzemesi
    • Yayınlanma tarihi2024-06-19
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)900
    • Genişlik (mm)300
    • Derinlik (mm)9
    İlgili
    • Ana malzemePET
    • İkincil malzemePolyester
    • Tasarım yeriTayland
    • Üretim yeriTayland
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Akustik Panel ve Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıDuvar
    • Uniclass 2015 koduSs_25_25_05
    • Uniclass 2015 açıklamasıAcoustic panel systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu09 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıAcoustic Finishes
    • OmniClass numarası23-15 15 29
    • OmniClass başlığıAcoustical Wall Finishes

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Okyanusya