Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
ruskin/products/4fda0b3a-1119-4d33-a2e7-a3dc11836176
Ev
Kategoriler
HVAC
Kanal sistemi
Ruskin CD30VG1 Industrial Control Damper
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
Ruskin
Takip et
Ruskin CD30VG1 Industrial Control Damper
The CD30VG1 Industrial control damper has a 3" frame and v-groove style blades. It features:
• Ideal suitability for airflow modulation and shutoff in industrial applications.
• Heavy duty galvanized steel construction.
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
rd-00299-011
Ürün ailesi
Dampers for Air Ductwork
Ürün grubu
Industrial Control Dampers
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2009-09-09
Baskı numarası
1
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.ruskin.com/catalog/?id=12981
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
HVAC - Kanal sistemi
Bölge bulunurluk durumu
Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Benzer ürünler
METALAIRE
Steel Return Grille - 45° Louvered Face - Surface Mount - Model SRH-1
4.0
(
12
)
İndir
Price Industries
SCD - Square Cone Diffuser
5.0
(
5
)
İndir
METALAIRE
Extruded Aluminum Linear Bar Grille - 1" Border, 7/32" Bars on 1/2" Centers - Model 2000
3.3
(
9
)
İndir
Tradesman Manufacturing
Wall Cap
İndir
METALAIRE
Linear Slot Diffuser - Drop Face - Model 6600 Series
4.3
(
15
)
İndir
METALAIRE
Concentric Supply/Return Louvered Face Cube Core - Model 5500 DAF-CC5
İndir