Publiko produktet
Dynamic 1-1/2 Hour Fire Damper DIBD2
Ruskin

Dynamic 1-1/2 Hour Fire Damper DIBD2

The DIBD2A is a UL555 Classified Dynamic Fire Damper. It features:
  • Vertical and horizontal closure spring operation for assured closure under air flow (fans on) in HVAC systems.
  • Galvanized steel construction.
  • A 1-1/2 Hour Rating
.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.rd-00317-010
  • Ürün ailesiFire Dampers
  • Ürün grubuDynamic Fire Damper
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2009-09-09
  • Baskı numarası1
Bağlantılar
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYangın Ürünleri - Yangın koruması

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler