Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
ruskin/products/8489c375-97f2-4b54-a37a-adb3d33f9e20
Ev
Kategoriler
HVAC
Kanal sistemi
Manual Balancing Damper MD35
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
Ruskin
Takip et
Manual Balancing Damper MD35
The MD35 Manual Balancing Damper has a 5" frame. It features:
Non-stick, non-corrosive bearings that assure long damper life and ease of operation.
Shake-proof, low maintenance linkage.
Frame design that interlocks without bolts, screws or rivets and has internally braced corners to reduce racking.
Galvanized steel construction
.
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
rd-00317-014
Ürün ailesi
Dampers for Air Ductwork
Ürün grubu
Commercial Control Dampers
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2009-09-09
Baskı numarası
1
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.ruskin.com/catalog/?id=12464
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
HVAC - Kanal sistemi
Bölge bulunurluk durumu
Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Benzer ürünler
METALAIRE
Steel Return Grille - 45° Louvered Face - Surface Mount - Model SRH-1
4.0
(
12
)
İndir
Price Industries
SCD - Square Cone Diffuser
5.0
(
5
)
İndir
METALAIRE
Linear Slot Diffuser - Drop Face - Model 6600 Series
4.3
(
15
)
İndir
METALAIRE
Extruded Aluminum Linear Bar Grille - 1" Border, 7/32" Bars on 1/2" Centers - Model 2000
3.3
(
9
)
İndir
Price Industries
SDS - Linear Slot Diffuser
4.6
(
5
)
İndir
Tradesman Manufacturing
Wall Cap
İndir