Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
ruskin/products/327e262c-520a-4300-b2fa-467fa53ac379
Ev
Kategoriler
HVAC
Kanal sistemi
Round Manual Balancing Damper MDRS25
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
Ruskin
Takip et
Round Manual Balancing Damper MDRS25
3.8
(10 incelemeler)
The MDRS25 Manual balancing damper has a 7" frame and a butterfly blade. It features:
Easy installation and becomes part of the ductwork.
Desiged for manual balancing applications in round spiral ductwork.
Rugged galvanized steel construction
.
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
rd-00317-015
Ürün ailesi
Dampers for Air Ductwork
Ürün grubu
Commercial Control Dampers
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2009-09-09
Baskı numarası
1
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.ruskin.com/catalog/?id=12462
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
HVAC - Kanal sistemi
Bölge bulunurluk durumu
Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Benzer ürünler
METALAIRE
Steel Return Grille - 45° Louvered Face - Surface Mount - Model SRH-1
4.0
(
12
)
İndir
Price Industries
SCD - Square Cone Diffuser
5.0
(
5
)
İndir
METALAIRE
Extruded Aluminum Linear Bar Grille - 1" Border, 7/32" Bars on 1/2" Centers - Model 2000
3.3
(
9
)
İndir
Tradesman Manufacturing
Wall Cap
İndir
METALAIRE
Linear Slot Diffuser - Drop Face - Model 6600 Series
4.3
(
15
)
İndir
METALAIRE
Concentric Supply/Return Louvered Face Cube Core - Model 5500 DAF-CC5
İndir