Publiko produktet
FSD36SS UL Classified 1 1/2 hr. Class II, V-Groove Blade
Ruskin

FSD36SS UL Classified 1 1/2 hr. Class II, V-Groove Blade

The SD36SS Smoke Damper is UL555S Classified.  It is a Leakage Class II Smoke Damper.  It features:
  • Triple vee groove blades
  • Rated to 2,000 fpm and 4" w.g.
  • UL approval for dual directional airflow
  • 304 stainless steel construction
.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.rd-00317-090
  • Ürün ailesiSmoke Dampers
  • Ürün grubuSmoke Dampers
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2009-09-09
  • Baskı numarası1
Bağlantılar
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYangın Ürünleri - Duman Havalandırması