Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
ruskin/products/062dc2bb-2c47-45c1-882b-340ef9a6f1f2
Ev
Kategoriler
Yangın Ürünleri
Yangın koruması
FD35G : UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic, V-Groove Blade, Grille Style
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
Ruskin
Takip et
FD35G : UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic, V-Groove Blade, Grille Style
The FD35G is a UL555 classified, 1-1/2 hour rated, multiblade fire damper. It features:
Designed to accept a 1 3/4" grille and 3/4" grille flange ships loose.
UL approval for dual directional air flow.
Maximum velocity of 3,000 fpm.
Maximum 6" static pressure.
Galvanized steel construction.
Note: Consult Ruskin if wall is less than 6" thick
.
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
rd-00317-115
Ürün ailesi
Fire Dampers
Ürün grubu
Fire Dampers
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2009-09-09
Baskı numarası
1
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.ruskin.com/catalog/?id=13950
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Yangın Ürünleri - Yangın koruması
Bölge bulunurluk durumu
Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Benzer ürünler
Babcock-Davis
Crown Fire Extinguisher Cabinet
4.8
(
12
)
İndir
Nystrom
ABC Portable Fire Extinguisher
4.2
(
71
)
İndir
Edwards
Intelligent Smoke Detector with Optional CO Sensor
4.5
(
19
)
İndir
Activar Construction Products Group
JL Industries | FE Cabinet Ambassador Steel
3.4
(
7
)
İndir
Reliable Sprinkler
F1FR Series
4.4
(
14
)
İndir
Edwards
G1 LED - Compact Wall - Horn - Strobe
4.7
(
17
)
İndir