Publiko produktet
DIBD2-D UL Classified 1 1/2 hr Dynamic, Integral Sleeve/Access Door
Ruskin

DIBD2-D UL Classified 1 1/2 hr Dynamic, Integral Sleeve/Access Door

The IBD2-D is a UL555 Classified, 1 1/2 hour rated, static fire damper and the (D)IBD2-D is a UL Classified, 1 1/2 hour rated, dynamic fire damper.  They both feature:
  • An integral sleeve to ensure appropriate sleeve installation and allow delivery direct to the job site.
  • An access door factory installed in the damper sleeve.
  • A FAST Retaining Angle supplied with the damper to complete the installation
.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.rd-00317-126
  • Ürün ailesiFire Dampers
  • Ürün grubuFire Dampers
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2009-09-09
  • Baskı numarası1
Bağlantılar
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYangın Ürünleri - Yangın koruması