Publiko produktet
OVERHEAD CONCEALED DOOR CLOSER 30-32M
RYOBI

OVERHEAD CONCEALED DOOR CLOSER 30-32M

Item No. SKU1006 Center Pivoted, applicable to sigle and double action Applicable Door : Aluminum, Steel, Stainless Steel, Wood 1st Speed Adjustment, 2nd Speed Adjsutment Adjusting door closed position by screw Adjsuting door parallel position by screw
Özellikler
  • Peso Máximo: 110kg

    Ancho Máximo (Interior): 1,050mm
    Ancho Máximo (Exterior): 900mm
    Ángulo Apertura Máximo: 90°
    Ángulo De Retención: 90°
    Durabilidad: : 1,000,000 ciclos
    Tensión De Primavera: Medio
    Ajuste De Posición De Cierre: Sí
    Ajuste de espacio libre:Sí

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.30-32M
  • Ürün ailesiDOOR CLOSER
  • Ürün grubuOVERHEAD CONCEALED DOOR CLOSER
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-02-25
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)94
  • Genişlik (mm)329
  • Derinlik (mm)38
İlgili
  • Ana malzemeCast iron
  • İkincil malzemeÇelik
  • Tasarım yeriJaponya
  • Üretim yeriTayvan
  • Ağırlık net (Kg)5.87
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiKapılar - Hardware