Publiko produktet
FLOOR HINGE S-205K
RYOBI

FLOOR HINGE S-205K

Item No. S-205K
Size 5
Center Hung Double Action
Applicable Door : Aluminum, Steel, Stainless Steel, Wood
1st Speed Adjustment, 2nd Speed Adjsutment
Adjustable Door Clearance Position by Body Position : Vertical 7mm
Adjustable Door Clsoing Position by Body Position : Lateral 10mm

Özellikler
  • Maximum Door Weight : 300kg Maximum Door Width : 1200mm Maximum Door Height : 2500mm Maximum Opening Angle : 108° Hold-open Angle: 90° Mechanical Backcheck : No Delayed Action : No Height Position Adjustment : No Closing Position adjustment by Body Position : Yes
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.S-205K
  • Ürün ailesiDOOR CLOSER
  • Ürün grubuFLOOR HINGE
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-02-25
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)47
  • Genişlik (mm)298
  • Derinlik (mm)167
İlgili
  • Ana malzemeCast iron
  • İkincil malzemeÇelik
  • Tasarım yeriJaponya
  • Üretim yeriTayvan
  • Ağırlık net (Kg)5.68
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiKapılar - Hardware