Publiko produktet
GPX Builders Series Fire Protective 20 Minute Fire Protective Rated Single Door - Exterior
GPX Builders Series Fire Protective 20 Minute Fire Protective Rated Single Door - Exterior
    Safti First

    GPX Builders Series Fire Protective 20 Minute Fire Protective Rated Single Door - Exterior

    20 Minute Fire Protective Rated Single Door - Exterior with SuperLite I IGU glazing
    • 20 minute fire protective framing system available in multiple profiles.
    • Tested to NFPA 252, Fire Tests of Door Assemblies.
    • Meets ANSI Z97.1 and CPSC Cat. II (400 ft. lbs.) impact safety.
    • Offered in standard and custom finishes including high performance fluoropolymer finishes by PPG, stainless steel, and more.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.20_m_fire_prot_single_door_w_superlite_I_exterior
    • Ürün ailesiDoors
    • Ürün grubuFire protective
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-05-11
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeCam
    • İkincil malzemeÇelik
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiKapılar - Yangın Kapıları ve Panjurlar
    • IFC sınıflandırmasıGiydirme Cephe
    • UNSPSC adıGlass curtainwalling
    • UNSPSC kodu30151806
    • Uniclass 2015 koduSs_25_60_35_30
    • Uniclass 2015 açıklamasıFire-resistant glazing systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts
    • OmniClass numarası23-17 15 11 25
    • OmniClass başlığıHeat Strengthened Glass
    • CSI UniFormat II koduB20
    • CSI UniFormat II başlığıEXTERIOR CLOSURE

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika