Publiko produktet
GPX Architectural Series 60 Minute Rated Fire Resistive Clear Butt-Glazed Wall - Interior
GPX Architectural Series 60 Minute Rated Fire Resistive Clear Butt-Glazed Wall - Interior
    Safti First

    GPX Architectural Series 60 Minute Rated Fire Resistive Clear Butt-Glazed Wall - Interior

    60 Minute Fire Resistive Rated Clear Butt-Glazed Wall - Interior with SuperLite II-XLM 60 glazing
    • 60 minute fire resistive transparent wall/window assemblies tested to ASTM E-119, which limits the temperature-rise to 250° F above ambient on the non-fire side.
    • Availalable in clear butt-glazed wall assemblies.
    • Meets ANSI Z97.1 and CPSC Cat. II (400 ft. lbs.) impact safety.
    • Capable of floor-to-floor and wall-to-wall glazing.
    • Offered in standard and custom finishes including high performance fluoropolymer finishes by PPG, clear anodized, bronze anodized, black anodized, Decoral®, any species of wood veneer, ornamental metal, and more.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.60_m_fire_resist_cbglazed_wall
    • Ürün ailesiWalls
    • Ürün grubuFire resistive
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-05-11
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeCam
    • İkincil malzemeAlüminyum
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiDuvarlar - Duvar
    • IFC sınıflandırmasıGiydirme Cephe
    • UNSPSC adıGlass curtainwalling
    • UNSPSC kodu30151806
    • Uniclass 2015 koduSs_25_60_35_30
    • Uniclass 2015 açıklamasıFire-resistant glazing systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts
    • OmniClass numarası23-17 15 11 25
    • OmniClass başlığıHeat Strengthened Glass
    • CSI UniFormat II koduB20
    • CSI UniFormat II başlığıEXTERIOR CLOSURE

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika
    Afganistan
    Almanya
    Angola
    Arjantin
    Avustralya
    Bahamalar
    Azerbaycan
    Arnavutluk
    Batı Sahara
    Bolivya
    Fiji
    Belize
    Bangladeş
    Avusturya
    Benin
    Brezilya
    New Caledonia
    Birleşik Devletler
    Bhutan
    Belçika
    Botswana
    Ekvador
    Papua Yeni Gine
    Dominik Cumhuriyeti
    Birleşik Arap Emirlikleri
    Beyaz Rusya
    Burkina Faso
    Falkland Adaları (Islas Malvinas)
    Solomon Adaları
    El Salvador
    Brunei Sultanlığı
    Bosna Hersek
    Burundi
    Fransız Guyanası
    Timor-Leste
    Grönland
    Çin
    Bulgaristan
    Çad
    Guyana
    Vanuatu
    Guatemala
    Endonezya
    Çek Cumhuriyeti
    Cezayir
    Kolombiya
    Yeni Zelanda
    Haiti
    Ermenistan
    Danimarka
    Cibuti
    Paraguay
    Honduras
    Filipinler
    Estonya
    Demokratik Kongo Cumhuriyeti
    Peru
    Jamaika
    Filistin
    Finlandiya
    Ekvator Ginesi
    Şili
    Kostarika
    Güney Kore
    Fransa
    Eritre
    Surinam
    Küba
    Gürcistan
    Hırvatistan
    Esvatini̇
    Uruguay
    Meksika
    Hindistan
    Hollanda
    Etiyopya
    Venezuela