Publiko produktet
Gyproc - Concealed Ceiling

Gyproc - Concealed Ceiling

Gyproc® Regular Board 9mm.

The regular gypsum board designed for smooth plastered ceilings. So that it can be installed quickly and get a beautiful ceiling work, good value for money.


Gyproc Regular Board 9mm is recommended for using with internal concealed ceiling where normal fire, structural and acoustic levels are specified.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Gyproc_Concealed-Ceiling
  • Ürün ailesiGyproc
  • Ürün grubuCeiling
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2024-02-06
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)2400
  • Genişlik (mm)1200
  • Derinlik (mm)9
İlgili
  • Ana malzemeAlçı
  • Tasarım yeriTayland
  • Üretim yeriTayland
  • Ağırlık net (Kg)14.69
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Tavan
  • IFC sınıflandırmasıTavan

Bölge bulunurluk durumu

Asya