Publiko produktet
Chevron Flooring T&G - SM402
Chevron Flooring T&G - SM402
Chevron Flooring T&G - SM402
Chevron Flooring T&G - SM402

    Chevron Flooring T&G - SM402

    Engineered Oak Chevron Flooring Brushed & UV Oiled
    Özellikler
    • Density 670kgs/M3, Hardness 7100N Under Floor Heating
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.SM402
    • Ürün ailesiFlooring & Tiles
    • Ürün grubuEngineered Wood Flooring
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2014-01-01
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)18
    • Genişlik (mm)90
    • Derinlik (mm)600
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeMeşe
    • İkincil malzemeHuş Ağacı
    • Tasarım yeriİngiltere
    • Üretim yeriÇin
    • Ağırlık net (Kg)0.67
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Ahşap zemin
    • Uniclass 2015 koduEF_30_20
    • Uniclass 2015 açıklamasıFloors
    • CSI MasterFormat 2014 kodu09 64 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıWood Flooring
    • OmniClass numarası23-15 17 13 11
    • OmniClass başlığıWood Flooring