Publiko produktet
Mirrors - Archimede Circle
Mirrors - Archimede Circle
Mirrors - Archimede Circle
Mirrors - Archimede Circle
Mirrors - Archimede Circle
Mirrors - Archimede Circle
Mirrors - Archimede Circle
Mirrors - Archimede Circle
Mirrors - Archimede Circle
Mirrors - Archimede Circle
    Salvatori

    Mirrors - Archimede Circle

    The Archimede mirrors framed in gun-metal painted steel play with the geometry of circles and rectangles by means of a discreetly placed hinge system which allows them to “fold” in on themselves. Available in rectangular and circular format, both options include a magnifying mirror.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Mirrors-Archimede-C
    • Ürün ailesiMirrors
    • Ürün grubuCircle
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-09-20
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)600
    • Genişlik (mm)600
    • Derinlik (mm)25
    İlgili
    • Ana malzemeMermer
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Mirrors
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kodu56
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 58 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Furniture
    • OmniClass numarası23-21 23 00
    • OmniClass başlığıResidential Furniture and Equipment