Publiko produktet
HG40NF690GF Hospitality Display
HG40NF690GF Hospitality Display
    Arşivlendi

    HG40NF690GF Hospitality Display

    Smart display that provides information to hotel management regarding maintenance and service needs

    • Customizable content and home menu creation to suit guests’ needs
    • Streamline operations through coaxial infrastructure compatibility
    • Gauge and address maintenance needs in anticipation of guestneeds
    Özellikler
      • Backlight : LED
      • Screen Size (Inch) : 40"
      • Resolution : 1920 X 1080 (Full HD)
      • Picture Engine : Hyper Real
      • Micro Dimming : N/A
      • Auto Motion Plus : N/A
      • Film Mode
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.HG40NF690GF
    • Ürün ailesiSMART Hospitality Display
    • Ürün grubuPremium
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-08-03
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)527.7
    • Genişlik (mm)917.1
    • Derinlik (mm)77
    İlgili
    • Ağırlık net (Kg)7.3
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiElektronikler - Görsel - TV'ler
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • ETIM KoduEC001630
    • ETIM AdıTelevision
    • UNSPSC adıDomestic Appliances and Supplies and Consumer Electronic Products
    • UNSPSC kodu52
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_25_48
    • Uniclass 2015 açıklamasıLiquid crystal display (LCD) panels
    • OmniClass numarası23-37 19 13
    • OmniClass başlığıLiquid Crystal Display (LCD) Video Monitors