Publiko produktet
Atracto - İpeksi Metalik Sedef Dekoratif Kaplama
Atracto - İpeksi Metalik Sedef Dekoratif Kaplama
Atracto - İpeksi Metalik Sedef Dekoratif Kaplama
Atracto - İpeksi Metalik Sedef Dekoratif Kaplama
Atracto - İpeksi Metalik Sedef Dekoratif Kaplama
    SAN DECO

    Atracto - İpeksi Metalik Sedef Dekoratif Kaplama

    Atracto, iç mekan duvarlarına ışıltılı, klasik bir şıklık kazandıran ipeksi metalik sedef dekoratif bir kaplamadır. 

    Dış cephe versiyonu da bulunan ürün, zarif bir sedef finisajı için astarlanmış yüzeye mala ile uygulanır.

    Özellikler
    • Atracto features a silky texture with an acrylic emulsion base enriched with metallic pigments, offering two pearlescent options in gold and silver. Its rich metallic finish adds a sophisticated shine to interiors. 

      Beyond its elegant look, Atracto provides easy application and high performance, with versions suitable for both interior and exterior use. When thinned, it can also be applied as a decorative topcoat over products like Travertino and Obiante, delivering stylish and functional results on various surfaces.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.decorative-paint-atracto
    • Ürün ailesiDecorative
    • Ürün grubuDecorative Paint
    • Tipİnşaat Malzemesi
    • Yayınlanma tarihi2025-11-07
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeBoya
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Paint, Varnishes & Finishes
    • IFC sınıflandırmasıMalzeme
    • Uniclass 2015 koduPr_35_31_22
    • Uniclass 2015 açıklamasıDecorative coatings
    • CSI MasterFormat 2014 kodu09 94 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıDecorative Finishing
    • OmniClass numarası23-15 21 11 13
    • OmniClass başlığıTextured Paints

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Kuzey Amerika Güney Amerika Afrika