Publiko produktet
Unu pedestal
Unu pedestal
    Sanindusa

    Unu pedestal

    Pedestal.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.109200_unu-pedestal
    • Ürün ailesiUnu
    • Ürün grubuwashbasin
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-11-12
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)630
    • Genişlik (mm)400
    • Derinlik (mm)400
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeFireclay
    • Tasarım yeriPortekiz
    • Üretim yeriPortekiz
    • Ağırlık net (Kg)26.4
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011445
    • ETIM AdıWashbasin column
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 açıklamasıWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Lavatories
    • OmniClass numarası23-39 29 13 21 19
    • OmniClass başlığıSurface Water Retention Basins
    • CSI UniFormat II koduC10
    • CSI UniFormat II başlığıINTERIOR CONSTRUCTION

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Afrika Avrupa Okyanusya Kuzey Amerika Güney Amerika