Publiko produktet
Unu basin
Unu basin
Unu basin
    Sanindusa

    Unu basin

    Vessel basin without tap hole. Without overflow.

    Özellikler
    • Without overflow.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.109740_unu-basin
    • Ürün ailesiUnu
    • Ürün grubuwashbasin
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-11-15
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)320
    • Genişlik (mm)400
    • Derinlik (mm)400
    İlgili
    • Ana malzemeFireclay
    • Tasarım yeriPortekiz
    • Üretim yeriPortekiz
    • Ağırlık net (Kg)17.2
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011550
    • ETIM AdıWashbasin
    • UNSPSC adıSinks
    • UNSPSC kodu30181504
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 açıklamasıCounter top wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Lavatories
    • OmniClass numarası23-31 13 00
    • OmniClass başlığıSinks
    • CSI UniFormat II koduC10
    • CSI UniFormat II başlığıINTERIOR CONSTRUCTION

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Afrika Avrupa Okyanusya Kuzey Amerika Güney Amerika