Publiko produktet
Cetus wall mounted bidet
Cetus wall mounted bidet
Cetus wall mounted bidet
    Sanindusa

    Cetus wall mounted bidet

    Wall-mounted bidet with concealed fixation, easy to clean, and to install. For domestic and hotel use.

    Özellikler
    • Compatible support frames (not included): 439-Metal support for wall mounted bidet for pladur, 430-Metal support for wall-mounted bidet.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.110450_Cetus_wall-mounted-bidet
    • Ürün ailesiCetus
    • Ürün grububidet
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-06-18
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)370
    • Genişlik (mm)365
    • Derinlik (mm)530
    İlgili
    • Ana malzemeCamsı Porselen
    • Tasarım yeriPortekiz
    • Üretim yeriPortekiz
    • Ağırlık net (Kg)16.4
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Bideler
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC010126
    • ETIM AdıBidet
    • UNSPSC adıBidets
    • UNSPSC kodu30181502
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 açıklamasıBidets
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Bidets
    • OmniClass numarası23-31 23 00
    • OmniClass başlığıBidets

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Afrika Avrupa Okyanusya Kuzey Amerika Güney Amerika