Publiko produktet
Proget Confort W/D close coupled toilet
Proget Confort W/D close coupled toilet
Proget Confort W/D close coupled toilet
    Sanindusa

    Proget Confort W/D close coupled toilet

    Domestic and commercial use. Versatile timeless design. Seat with clipoff system easy to clean and slow close option. Back to wall WC.

    Özellikler
    • Compatible toilet seats (not included): 21411 - Proget Confort toilet seat;  Compatible cisterns: 130111LM - Proget Confort bottom water supply connection cistern with dual flush mechanism; 130113LM - Proget Confort side water supply connection cistern with dual flush mechanism; 24 - fixing kit (included).

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.130022_ProgetConfort_W-D-close-coupled-toilet
    • Ürün ailesiProget Confort
    • Ürün grubutoilet
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-06-19
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)450
    • Genişlik (mm)345
    • Derinlik (mm)685
    İlgili
    • Ana malzemeCamsı Porselen
    • Tasarım yeriPortekiz
    • Üretim yeriPortekiz
    • Ağırlık net (Kg)26.8
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıToilets
    • UNSPSC kodu30181505
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 açıklamasıWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass numarası23-31 19 00
    • OmniClass başlığıToilets

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Afrika Avrupa Okyanusya Kuzey Amerika Güney Amerika