Publiko produktet
Look F-D close coupled toilet
Look F-D close coupled toilet
Look F-D close coupled toilet
    Sanindusa

    Look F-D close coupled toilet

    Domestic and commercial use Versatile timeless design Seats with clipoff system easy to clean and slow close option Back to wall WC Extensive range of washbasins to combine
    Özellikler
    • Compatible toilet seats _not included_ 2341100-Look toilet seat with clipoff system 2343100-Look toilet seat with clipoff and slowclose system Compatible cisterns _not included_ 134111004LM - Look bottom water supply connection cistern with dual flush mechanism 134113004LM - Look side water supply connection cistern with dual flush mechanism 24-fixing kit _included_
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.134021004_Look_F-D-close-coupled-toilet
    • Ürün ailesiLook
    • Ürün grubutoilet
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-01-24
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)400
    • Genişlik (mm)345
    • Derinlik (mm)631
    İlgili
    • Ana malzemeCamsı Porselen
    • Tasarım yeriPortekiz
    • Üretim yeriPortekiz
    • Ağırlık net (Kg)30
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıToilets
    • UNSPSC kodu30181505
    • Uniclass 2015 koduSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 açıklamasıToilets
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Water Closets
    • OmniClass numarası23-31 19 00
    • OmniClass başlığıToilets
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Afrika Avrupa Okyanusya Kuzey Amerika Güney Amerika
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText