Publiko produktet
Look Bidet with hole for water supply
Look Bidet with hole for water supply
Look Bidet with hole for water supply
    Sanindusa

    Look Bidet with hole for water supply

    Back to wall bidet easy to clean Domestic and hotel use With hole for one tap
    Özellikler
    • 48011-chromed embellishment ring _included_
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.134420004_Look_bidet-with-hole-for-water-supply
    • Ürün ailesiLook
    • Ürün grububidet
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-01-24
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)407
    • Genişlik (mm)350
    • Derinlik (mm)520
    İlgili
    • Ana malzemeCamsı Porselen
    • Tasarım yeriPortekiz
    • Üretim yeriPortekiz
    • Ağırlık net (Kg)24
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Bideler
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC010126
    • ETIM AdıBidet
    • UNSPSC adıBidets
    • UNSPSC kodu30181502
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 açıklamasıBidets
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Bidets
    • OmniClass numarası23-31 23 00
    • OmniClass başlığıBidets

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Afrika Avrupa Okyanusya Kuzey Amerika Güney Amerika