Publiko produktet
Sanlife washbasin
Sanlife washbasin
    Sanindusa

    Sanlife washbasin

    Installation on top of furniture With overflow Without ring embellishment Glazed on all sides
    Özellikler
    • n-a
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.136739004_Sanlife_washbasin
    • Ürün ailesiSanlife
    • Ürün grubuwashbasin
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-01-24
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)145
    • Genişlik (mm)602
    • Derinlik (mm)400
    İlgili
    • Ana malzemeCamsı Porselen
    • Tasarım yeriPortekiz
    • Üretim yeriPortekiz
    • Ağırlık net (Kg)13
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSinks
    • UNSPSC kodu30181504
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 açıklamasıCounter top wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Lavatories
    • OmniClass numarası23-31 13 00
    • OmniClass başlığıSinks
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Afrika Avrupa Okyanusya Kuzey Amerika Güney Amerika