Publiko produktet
Sanibold back to wall bidet
Sanibold back to wall bidet
Sanibold back to wall bidet
Sanibold back to wall bidet
    Sanindusa

    Sanibold back to wall bidet

    Back to wall bidet, easy to clean. Domestic and hotel use. With a hole for one tap.

    Özellikler
    • 23-fixing kit for bidet (included).

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.137410_Sanibold_back-to-wall-bidet
    • Ürün ailesiSanibold
    • Ürün grububidet
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-06-19
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)398
    • Genişlik (mm)355
    • Derinlik (mm)555
    İlgili
    • Ana malzemeCamsı Porselen
    • Tasarım yeriPortekiz
    • Üretim yeriPortekiz
    • Ağırlık net (Kg)25
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Bideler
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC010126
    • ETIM AdıBidet
    • UNSPSC adıBidets
    • UNSPSC kodu30181502
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 açıklamasıBidets
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Bidets
    • OmniClass numarası23-31 23 00
    • OmniClass başlığıBidets

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Afrika Avrupa Okyanusya Kuzey Amerika Güney Amerika