Publiko produktet
Urby Wall mounted bidet
Urby Wall mounted bidet
Urby Wall mounted bidet
    Sanindusa

    Urby Wall mounted bidet

    Wall mounted bidet easy to clean Small size it s the perfect solution for small spaces Domestic and hotel use
    Özellikler
    • Compatible suport frames _not inluded_ 439-Metal support for wall mounted bidet for pladur 430-Metal support for wall mounted bidet 48011-chromed embellishment ring _included_
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.140450004_Urby_wall-mounted-bidet
    • Ürün ailesiUrb.y
    • Ürün grububidet
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-01-24
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)251
    • Genişlik (mm)360
    • Derinlik (mm)475
    İlgili
    • Ana malzemeCamsı Porselen
    • Tasarım yeriPortekiz
    • Üretim yeriPortekiz
    • Ağırlık net (Kg)16
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Bideler
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıBidets
    • UNSPSC kodu30181502
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 açıklamasıBidets
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Bidets
    • OmniClass numarası23-31 23 00
    • OmniClass başlığıBidets

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Afrika Avrupa Okyanusya Kuzey Amerika Güney Amerika