Publiko produktet
Winner bidet
Winner bidet
    Sanindusa

    Winner bidet

    Domestic and hotel use. Easy to clean. With a hole for one tap.

    Özellikler
    • 24 - fixing kit for bidet (included)

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.142410_Winner_bidet
    • Ürün ailesiWinner
    • Ürün grubuBidet
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-11-11
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)405
    • Genişlik (mm)352
    • Derinlik (mm)531
    İlgili
    • Ana malzemeCamsı Porselen
    • Tasarım yeriPortekiz
    • Üretim yeriPortekiz
    • Ağırlık net (Kg)22.7
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Bideler
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC010126
    • ETIM AdıBidet
    • UNSPSC adıBidets
    • UNSPSC kodu30181502
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 açıklamasıBidets
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Bidets
    • OmniClass numarası23-31 23 00
    • OmniClass başlığıBidets
    • CSI UniFormat II koduC10
    • CSI UniFormat II başlığıINTERIOR CONSTRUCTION

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Afrika Avrupa Okyanusya Kuzey Amerika Güney Amerika
    Birleşik Arap Emirlikleri
    Angola
    Almanya
    Avustralya
    Bahamalar
    Kolombiya
    Çin
    Benin
    Avusturya
    Kostarika
    Güney Kore
    Cezayir
    Belçika
    Hindistan
    Fas
    Bulgaristan
    İsrail
    Fildişi Sahili
    Çek Cumhuriyeti
    Japonya
    Gana
    Estonya
    Katar
    Guinea-Bissau
    Fransa
    Lübnan
    Güney Afrika
    Hırvatistan
    Sri Lanka
    Kamerun
    Hollanda
    Suudi Arabistan
    Mali
    İngiltere
    Tayvan
    Moritanya
    İrlanda
    Umman
    Mozambik
    İspanya
    Ürdün
    Nijerya
    İsveç
    Sudan
    İsviçre
    Tanzanya
    İtalya
    Kıbrıs
    Letonya
    Litvanya
    Lüksemburg
    Macaristan
    Norveç
    Polonya
    Portekiz
    Romanya
    Rusya
    Ukrayna
    Yunanistan