Publiko produktet
Urby Plus low level toilet
Urby Plus low level toilet
Urby Plus low level toilet
    Sanindusa

    Urby Plus low level toilet

    3.0 / 5 yıldız3.0(11 incelemeler)

    Domestic and commercial use. Versatile timeless design. Seats with clipoff system easy to clean and slow close option. Back to wall WC.

    Özellikler
    • Compatible toilet seats (not included): 2401100-Urby toilet seat with clipoff system; 24031-Urby toilet seat with clipoff and slowclose system.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.146011_UrbyPlus_Low-Level-Toilet
    • Ürün ailesiUrb.y Plus
    • Ürün grubuToilet
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-06-26
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)400
    • Genişlik (mm)355
    • Derinlik (mm)547
    İlgili
    • Ana malzemeCamsı Porselen
    • Tasarım yeriPortekiz
    • Üretim yeriPortekiz
    • Ağırlık net (Kg)28.5
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC010204
    • ETIM AdıAccessories, shower/WC
    • UNSPSC adıToilets
    • UNSPSC kodu30181505
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 açıklamasıWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Water Closets
    • OmniClass numarası23-31 19 00
    • OmniClass başlığıToilets
    • CSI UniFormat II koduC10
    • CSI UniFormat II başlığıINTERIOR CONSTRUCTION

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Afrika Avrupa Okyanusya Kuzey Amerika Güney Amerika