Publiko produktet
Easy toilet seat with top fixing hinges
Easy toilet seat with top fixing hinges
    Sanindusa

    Easy toilet seat with top fixing hinges

    Duroplast is a material that does not contain substances hazardous to the environment and therefore is compatible with the skin, is anti-bacterial, anti-static, dust repellent, and resistant to fading under UV rays.

    Özellikler
    • Fixing kit for toilet seat and cover (included).

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.23114_Easy_toilet-seat-with-top-fixing-hinges
    • Ürün ailesiEasy
    • Ürün grubuToilet Seats
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-11-11
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)43
    • Genişlik (mm)346
    • Derinlik (mm)440
    İlgili
    • Ana malzemePlastik
    • İkincil malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriPortekiz
    • Üretim yeriPortekiz
    • Ağırlık net (Kg)2.23
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Toilet Seats
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011196
    • ETIM AdıToilet seat
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 açıklamasıWC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıToilet Accessories
    • OmniClass numarası23-31 25 11 11
    • OmniClass başlığıToilet Partitions
    • CSI UniFormat II koduC10
    • CSI UniFormat II başlığıINTERIOR CONSTRUCTION

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Afrika Avrupa Okyanusya Kuzey Amerika Güney Amerika