Publiko produktet
Easy 3-6L flushing plate
Sanindusa

Easy 3-6L flushing plate

Plate for dual flush with frontal activation
Özellikler
  • All parts necessary to install flushing plate are included
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.4002311_Easy_flushing-plate-for-mechanism
  • Ürün ailesiEasy
  • Ürün grubuToilet Cisterns_plates
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-01-24
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)170
  • Genişlik (mm)255
  • Derinlik (mm)18
İlgili
  • Ana malzemeABS
  • Tasarım yeriPortekiz
  • Üretim yeriPortekiz
  • Ağırlık net (Kg)1
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Toilet Cisterns
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıPlumbing connectors
  • UNSPSC kodu40141720
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_87
  • Uniclass 2015 açıklamasıWC cistern fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıPlumbing
  • OmniClass numarası23-31 19 19
  • OmniClass başlığıWater Closets 
  • CSI UniFormat II koduD20
  • CSI UniFormat II başlığıPLUMBING

Bölge bulunurluk durumu

Asya Afrika Avrupa Okyanusya Kuzey Amerika Güney Amerika