Publiko produktet
New wccare folding supporting bar
New wccare folding supporting bar
    Sanindusa

    New wccare folding supporting bar

    Drop-down grab bar diam 35mm for PRM In the lowered position use as a grab bar for standing up and assisting movement For WCs or showers Allows side access in the raised position Slowed down descent Retained in upright position Stainless steel for easy maintenance and hygiene
    Özellikler
    • Fixings not included
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.4296413_NewWccare_folding-supporting-bar
    • Ürün ailesiNew Wccare
    • Ürün grubuaccessories
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-01-24
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)235
    • Genişlik (mm)115
    • Derinlik (mm)800
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriPortekiz
    • Üretim yeriPortekiz
    • Ağırlık net (Kg)4
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıKorkuluk
    • UNSPSC adıRails
    • UNSPSC kodu301031
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76_84
    • Uniclass 2015 açıklamasıSupport rails
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıHealthcare Toilet Accessories
    • OmniClass numarası23-17 25 13
    • OmniClass başlığıHandrails
    • CSI UniFormat II koduE2010
    • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Afrika Avrupa Okyanusya Kuzey Amerika Güney Amerika