Publiko produktet
New ícone bath-shower mixer
Sanindusa

New ícone bath-shower mixer

Ceramic cartridge technology Single lever mixer with hand shower flexible and shower rest included
Özellikler
  • Single lever shower mixer with hand shower 150cm flexible for hand shower and support for hand shower all inluded
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.526080111_NewIcone_bath-shower-mixer
  • Ürün ailesiNew Ícone
  • Ürün grubuTaps-Mixers
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-01-24
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)98
  • Genişlik (mm)215
  • Derinlik (mm)172
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • Tasarım yeriPortekiz
  • Üretim yeriPortekiz
  • Ağırlık net (Kg)2
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıPlumbing fixtures
  • UNSPSC kodu3018
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_09
  • Uniclass 2015 açıklamasıBath taps
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass numarası23-31 11 00
  • OmniClass başlığıFaucets
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Asya Afrika Avrupa Okyanusya Kuzey Amerika Güney Amerika