Publiko produktet
Easy shower mixer with medical lever
Sanindusa

Easy shower mixer with medical lever

Ceramic cartridge technology Single lever mixer with medical lever for an easy access to persons with limited mobility
Özellikler
  • Single lever shower mixer with hand shower 150cm flexible for hand shower and support for hand shower all inluded
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.536570111_Easy_shower-mixer-with-medical-lever
  • Ürün ailesiEasy
  • Ürün grubuTaps-Mixers
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-01-24
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)188
  • Genişlik (mm)220
  • Derinlik (mm)255
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • Tasarım yeriPortekiz
  • Üretim yeriPortekiz
  • Ağırlık net (Kg)2
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıShowers
  • UNSPSC kodu30181503
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_09
  • Uniclass 2015 açıklamasıBath taps
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
  • OmniClass numarası23-31 11 00
  • OmniClass başlığıFaucets
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Asya Afrika Avrupa Okyanusya Kuzey Amerika Güney Amerika
Birleşik Arap Emirlikleri
Angola
Almanya
Avustralya
Bahamalar
Kolombiya
Çin
Benin
Avusturya
Kostarika
Güney Kore
Cezayir
Belçika
Hindistan
Fas
Bulgaristan
İsrail
Fildişi Sahili
Çek Cumhuriyeti
Japonya
Gana
Estonya
Katar
Guinea-Bissau
Fransa
Lübnan
Güney Afrika
Hırvatistan
Sri Lanka
Kamerun
Hollanda
Suudi Arabistan
Mali
İngiltere
Tayvan
Moritanya
İrlanda
Umman
Mozambik
İspanya
Ürdün
Nijerya
İsveç
Sudan
İsviçre
Tanzanya
İtalya
Kıbrıs
Letonya
Litvanya
Lüksemburg
Macaristan
Norveç
Polonya
Portekiz
Romanya
Rusya
Ukrayna
Yunanistan