Publiko produktet
Look furniture for washbasin
Look furniture for washbasin
Look furniture for washbasin
    Sanindusa

    Look furniture for washbasin

    2.9 / 5 yıldız2.9(7 incelemeler)
    Furniture with 2 drawers with extraction hidden slides and with smoove locking system Handles are built-in drawer s fronts As a good practice the structural reinforcement of the walls where the furniture will be placed must be foreseen due to the loads to which they will be subject
    Özellikler
    • Fixing kit included in the package _plugs and screws_ To use with 134360 - Look 83x36 semi recessed washbasin _not included_
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.6342100_Look_furniture
    • Ürün ailesiLook
    • Ürün grubuCompound Units
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-01-24
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)550
    • Genişlik (mm)803
    • Derinlik (mm)461
    İlgili
    • Ana malzemeMDF
    • İkincil malzemeMelamin
    • Tasarım yeriPortekiz
    • Üretim yeriPortekiz
    • Ağırlık net (Kg)29
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Compound Units
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • UNSPSC adıCabinets
    • UNSPSC kodu30161801
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 açıklamasıBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBathroom Casework
    • OmniClass numarası23-31 25 13
    • OmniClass başlığıBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II koduE2010
    • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Afrika Avrupa Okyanusya Kuzey Amerika Güney Amerika