Publiko produktet
Reno bowl kitchen sink with drainer and popup waste
Reno bowl kitchen sink with drainer and popup waste
Reno bowl kitchen sink with drainer and popup waste
    Sanindusa

    Reno bowl kitchen sink with drainer and popup waste

    Glazed on all visible sides, rectified. Double drain waste for kitchen sink, diameter 90mm. Without overflow (the water flow is ensured by the absence of a seal in one of the covers, in case of poorly closed taps).

    Özellikler
    • Pop up waste D90 ref. 470311 (included). Siphon ref. 470300 (not included)

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.731100V_Reno_Bowl-Kitchen-Sink-With-Drainer-and-Popup-Waste
    • Ürün ailesiReno
    • Ürün grubuSinks
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-06-18
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)210
    • Genişlik (mm)1000
    • Derinlik (mm)500
    İlgili
    • Ana malzemeFireclay
    • Tasarım yeriPortekiz
    • Üretim yeriPortekiz
    • Ağırlık net (Kg)33
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMutfak - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011315
    • ETIM AdıKitchen sink
    • UNSPSC adıSinks
    • UNSPSC kodu30181504
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_45
    • Uniclass 2015 açıklamasıKitchen sinks
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 42 16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıCommercial Lavatories and Sinks
    • OmniClass numarası23-31 13 00
    • OmniClass başlığıSinks
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Afrika Avrupa Okyanusya Kuzey Amerika Güney Amerika