Publiko produktet
Belfast with popup waste
Sanindusa

Belfast with popup waste

3.6 / 5 yıldız3.6(9 incelemeler)

Versatile installation: topmount or undermount. Glazed on all sides except on the basis of settlement. Not rectified

Özellikler
  • Pop up waste for kitchen sink ref.4740 (included); Siphon ref. 473000 (not included).

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.740000V_Belfast_With-Popup-Waste
  • Ürün ailesiBelfast
  • Ürün grubuSinks
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-06-19
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)252
  • Genişlik (mm)595
  • Derinlik (mm)455
İlgili
  • Ana malzemeFireclay
  • Tasarım yeriPortekiz
  • Üretim yeriPortekiz
  • Ağırlık net (Kg)33
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMutfak - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • ETIM KoduEC011315
  • ETIM AdıKitchen sink
  • UNSPSC adıSinks
  • UNSPSC kodu30181504
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_45
  • Uniclass 2015 açıklamasıKitchen sinks
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClass numarası23-31 13 00
  • OmniClass başlığıSinks
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Asya Afrika Avrupa Okyanusya Kuzey Amerika Güney Amerika