Publiko produktet
Piano smooth surface shower tray 90x90
Piano smooth surface shower tray 90x90
Piano smooth surface shower tray 90x90
    Sanindusa

    Piano smooth surface shower tray 90x90

    Domestic and commercial use.  Contemporary design. Range with various sizes and depths available.

    Özellikler
    • 48711 - 90 shower tray drain (not included).

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.803560_Piano_Smooth-Surface-Shower-Tray
    • Ürün ailesiPiano
    • Ürün grubuShower tray
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-06-22
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)75
    • Genişlik (mm)900
    • Derinlik (mm)900
    İlgili
    • Ana malzemeAkrilik
    • Tasarım yeriPortekiz
    • Üretim yeriPortekiz
    • Ağırlık net (Kg)13
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Shower trays
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011443
    • ETIM AdıShower tray
    • UNSPSC adıShowers
    • UNSPSC kodu30181503
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
    • OmniClass numarası23-31 17 00
    • OmniClass başlığıShowers

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Afrika Avrupa Okyanusya Kuzey Amerika Güney Amerika