Publiko produktet
Versus 120 Fixed panel for shower tray
Sanindusa

Versus 120 Fixed panel for shower tray

3.9 / 5 yıldız3.9(16 incelemeler)
Reversible panel providing various application possibilities and combination Pre-assembled allowing for quick and easy installation Direct installation on the floor or on the shower tray Compatible with all Sanindusa shower trays Easy to instal and to clean Wide range of measures available
Özellikler
  • Sliding door with smooth running wheels Concealed fixings easy click cover profile and top caps Aluminum profile adjustable from 0 to 20 mm 4mm toughened safety glass Silicone sealants Handle with glossy metallic finish Fixing kit and assembly instruction
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.8931200011_Versus_shower-enclosure-panel-for-shower-tray
  • Ürün ailesiVersus
  • Ürün grubuShower screens
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-01-24
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1900
  • Genişlik (mm)1200
İlgili
  • Ana malzemeCam
  • İkincil malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriPortekiz
  • Üretim yeriPortekiz
  • Ağırlık net (Kg)31
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Shower screens
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • UNSPSC adıBathtub or shower enclosures
  • UNSPSC kodu30181507
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 açıklamasıShower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 19.16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıShower Doors
  • OmniClass numarası23-31 17 25
  • OmniClass başlığıShower Screens
  • CSI UniFormat II koduE2010
  • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings

Bölge bulunurluk durumu

Asya Afrika Avrupa Okyanusya Kuzey Amerika Güney Amerika