Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
sanit/products/6736c40a-c17e-4a22-bd27-da7e86cd5151
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Banyo Kurulum Sistemleri
INEO FronTop 820
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
Sanit
Takip et
INEO FronTop 820
PreWall-Element WC INEO FronTop 820
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
9074500T000
Ürün ailesi
Installation systems
Ürün grubu
INEO
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2024-09-27
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
820
Genişlik (mm)
525
Derinlik (mm)
155
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.sanit.com/en/products/list/sanitproducts/details/412623/412624/sanit-wc-element-ineo-frontop--869885
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Çelik
İkincil malzeme
Polipropilen
Tasarım yeri
Almanya
Üretim yeri
Almanya
Ağırlık net (Kg)
99
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Banyo Kurulum Sistemleri
IFC sınıflandırması
Hijyen Terminali
ETIM Kodu
EC010145
ETIM Adı
Double wall/built-in element wall-hung closet with flushing reservoir
OmniClass numarası
23-31 19 19 19
OmniClass başlığı
Water Closet Tanks
Benzer ürünler
Ceramica Catalano
Ceramic Top 50x30 (SX)
İndir
Roca
IN-WALL DUPLO WC FREESTANDING (ONE) - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet
İndir
Dornbracht
28322970 Series–various Metal shower hose 1/2" x 3/8" x 1750 mm
İndir
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
İndir
Roca
IN-WALL PL2 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern
İndir
Dornbracht
28286979 Series–various WATER TUBE Kneipp hose black 2000 mm
İndir