Publiko produktet
CUBIC 500 countertop/wall-mounted washbasin (w/ right tap hole)
CUBIC 500 countertop/wall-mounted washbasin (w/ right tap hole)
CUBIC 500 countertop/wall-mounted washbasin (w/ right tap hole)
CUBIC 500 countertop/wall-mounted washbasin (w/ right tap hole)
    Sanitana

    CUBIC 500 countertop/wall-mounted washbasin (w/ right tap hole)

    CUBIC 500 vitreous china countertop/wall-mounted washbasin with right tap hole Don't have a lot of space but you still can't live without a modern and stylish washbasin? Look no further than the CUBIC collection: a range of three washbasins whose depth is only 35cm. Better yet, if you really want to maximize the usefulness of your bathroom, why not pair with a stylish and sleek white cabinet - the CUBIC furniture collection.
    Özellikler
    • Type of installation: countertop/wall-mounted Tap hole: yes (one) Position of tap hole: right Overflow: yes Special features: compatible with CUBIC 500 vanity cabinet In the box: washbasin and fixing kit
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.S10066235900000
    • Ürün ailesiCubic
    • Ürün grubuWashbasins
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-06-26
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)150
    • Genişlik (mm)500
    • Derinlik (mm)345
    İlgili
    • Ana malzemeCamsı Porselen
    • Tasarım yeriPortekiz
    • Üretim yeriPortekiz
    • Ağırlık net (Kg)12.4
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSinks
    • UNSPSC kodu30181504
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 açıklamasıWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass numarası23-31 13 00
    • OmniClass başlığıSinks
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Afrika Avrupa Güney Amerika Kuzey Amerika