Publiko produktet
MARGARIDA 1450x1450 corner bathtub
Sanitana

MARGARIDA 1450x1450 corner bathtub

5.0 / 5 yıldız5.0(6 incelemeler)
MARGARIDA 1450x1450 acrylic corner bathtub MARGARIDA is a spacious acrylic corner bathtub that has everything you are looking for an amazing bathing experience. An ample bathing area, complete with and ergonomical seat will allow you to bathe confortably and without restrictions. In addition MARGARIDA is also compatible with an acrylic apron designed specifically for this model.
Özellikler
  • Format: corner Whirl system: no Whirl system compatibility: HID, Multijet or Jet Set Star Type of installation: supported by metal frame (recessed of self-standing) Apron compatibility: yes (acrylic) Anti slip surface: yes Capacity: 234 liters Available colours: white Required bath waste: Ø55mm In the box: bathtub
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.S20034772300000
  • Ürün ailesiMargarida
  • Ürün grubuBathtubs
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-06-26
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)444
  • Genişlik (mm)1450
  • Derinlik (mm)1450
İlgili
  • Ana malzemeAkrilik
  • İkincil malzemeCam Elyafı
  • Tasarım yeriPortekiz
  • Üretim yeriPortekiz
  • Ağırlık net (Kg)38
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo ve Spalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıBathtubs
  • UNSPSC kodu30181501
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 açıklamasıBaths
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Bathtubs
  • OmniClass numarası23-31 15 00
  • OmniClass başlığıBathtubs
  • CSI UniFormat II koduE2010
  • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings

Bölge bulunurluk durumu

Asya Afrika Avrupa Güney Amerika Kuzey Amerika