Publiko produktet
Sapa Door 2086
Sapa Door 2086
Sapa Door 2086
Sapa Door 2086
Sapa Door 2086
Sapa Door 2086
Sapa Door 2086
Sapa Door 2086
    Sapa

    Sapa Door 2086

    An excellent door with high performance and large format based on a stable and proven construction with 86 mm deep well-insulated profiles. Door leaf profiles are available for narrow and modular locks. Available with side and overhead lights to create spacious entrance areas. Fold for glass and filling 20-56 (64) mm. Can also be combined with burglary protection up to RC3 and fire protection up to EI60 with or without smoke gas tightness.

    Özellikler
    • Air tightness acc. EN 12207, up to class 4.
      Wtare tightness acc. EN 12208, up to class 9A.
      Sound insulation, up to Rw 44 dB.
      U-value, down to 0.9 W/m²K.
      Burglary protection acc. EN 1627, up to RC3.
      Fire class EI 30 or EI 60.
      Flue gas density Sa/ S200

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Sapa_Door_2086
    • Ürün ailesiWindows & Doors
    • Ürün grubuAluminium Doors
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2016-09-15
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)3000
    • Genişlik (mm)1450
    • Derinlik (mm)86
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    • Ağırlık net (Kg)200
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiKapılar - Cilalı
    • IFC sınıflandırmasıKapı
    • UNSPSC adıDoors
    • UNSPSC kodu301715
    • Uniclass 2015 koduAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 açıklamasıDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıDoors and Frames
    • OmniClass numarası23-17 11 00
    • OmniClass başlığıDoors
    • CSI UniFormat II koduB2030
    • CSI UniFormat II başlığıExterior Doors

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa