Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz. Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz.
;

Stack Rack, Custom Capacity

Özgün ref.: saris-stack-rack
Marka: Bike Fixation
Ürün ailesi: Bicycle Racks
Ürün grubu: Indoor Bicycle Parking
Derinlik (inç): 65
Yayınlanma tarihi: 2017-10-26
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (9)
The customizable Stack Rack combines industrial design and strength with two-tier spacing for added capacity and maximum density. Also, the lift assist mechanism eases any bike lifting required by the user, making it easier to load and unload. Flexibility in bike spacing, rack configuration and the modular design make this product unique to each installation.


Ana malzeme: Steel
İkincil malzeme: Steel
Tasarım yeri: United States
Üretim yeri: United States

BIMobject Kategorisi: Mobilya - Mobilya
IFC sınıflandırması: Furniture
Uniclass 1.4 Kod: L8141
Uniclass 1.4 Tanım: Bicycle racks
Uniclass 2.0 Kod: PR-31-20
Uniclass 2.0 Tanım: Cycle Stands And Lockers
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_30_21
Uniclass 2015 Tanım: Cycle stands and lockers
NBS Reference Kod: 31-20
NBS Reference Tanım: Cycle Stands And Lockers
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 93 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Bicycle Racks
OmniClass Numarası: 23-11 29 11 11
OmniClass Başlığı: Bicycle Racks
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
Bu ürün burada mevcut:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Furniture - Other

İsim Değer
Depth 65 in
Frame Material Steel
Material Steel

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

İsim Değer
Material Steel

BIMobject®