Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz. Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz.
;

Wieland Hale 3 Seat Tandem

Özgün ref.: sauder-hale-3-seat-tandem
Marka: Wieland
Ürün ailesi: Lounge
Ürün grubu: Hale
Yayınlanma tarihi: 2018-12-04
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (1)
  • Powder coated metal frame for easy cleanability
  • Heavy-gauge steel frame welded at all joints
  • 550 lb. weight capacity
  • Generous vertical clean-out
  • Wallsaver leg
  • Upholstered arm inserts available
  • Solid surface, thermoform, wood, and injection-molded nylon arm cap options
  • Metal arm can be specified without cap
  • Single seat as well as 2 seat and 3 seat tandems


Ana malzeme: Metal
İkincil malzeme: Fabric
Tasarım yeri: United States
Üretim yeri: United States

BIMobject Kategorisi: Mobilya - Rahat Koltuklar
Uniclass 1.4 Kod: L8342
Uniclass 1.4 Tanım: Chairs, seating units
Uniclass 2.0 Kod: PR-31-12
Uniclass 2.0 Tanım: Chairs, Seats And Bench Seating
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_50_51
Uniclass 2015 Tanım: Medical chairs and couches
NBS Reference Kod: 31-12
NBS Reference Tanım: Chairs, Seats And Bench Seating
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 52 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Chairs
OmniClass Numarası: 23-25 00 00
OmniClass Başlığı: Medical and Laboratory Equipment
Bu ürün burada mevcut:
North America
  • United States

BIMobject®