Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
saunier_duval/products/769b32a5-97d2-46be-b718-286c25d820fc
Ev
Kategoriler
HVAC
Isı pompaları
GeniaAir Split 12 - 230 V Pompe à chaleur bi-bloc chauffage et rafraîchissement
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
SAUNIER DUVAL
Takip et
GeniaAir Split 12 - 230 V Pompe à chaleur bi-bloc chauffage et rafraîchissement
Pompe à chaleur air / eau split Inverter au R410a
İndir
Özellikler
Özellikler
Pompe à chaleur air / eau split Inverter Puissance 10,3 kW, COP 4,5 _ Certifiée NF PAC double service _ Classe d'efficacité énergétique : A+++/A++ (départ 35°C/55°C) _ Classe d’efficacité énergétique ECS : A _ Profil de puisage : XL
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
SAU020040
Ürün ailesi
Heat pump
Ürün grubu
GeniaAir Split
Yayınlanma tarihi
2024-06-13
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
1565
Genişlik (mm)
1100
Derinlik (mm)
450
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://www.saunierduval.fr/professionnel/produits/geniaset-split-45376.html
İlgili
İlgili
Tasarım yeri
Fransa
Üretim yeri
Fransa
Ağırlık net (Kg)
191
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
HVAC - Isı pompaları
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Fransa
Benzer ürünler
Amana
PTAC Packaged Terminal Air Conditioner and Heat Pump
2.7
(
7
)
İndir
ECO2 Systems LLC
4.5kW Heat Pump
İndir
Samsung HVAC North America
Hylex Inverter Driven Heat Pump Condensing Unit
4.4
(
8
)
İndir
Johnson Controls
YORK® YMAE Air-to-Water Inverter Scroll Heat Pumps
4.9
(
7
)
İndir
ECO2 Systems LLC
4.5kW Heat Pump with Heater (Cold Climate)
İndir
Bard Manufacturing
Q-TEC QW2S / QW3S Two Stage Geothermal Indoor Solution H/P
İndir