Publiko produktet
GeniaAir Max 12 - 230 V, HA 12-8.1 O 230V B3, 8000049537
SAUNIER DUVAL

GeniaAir Max 12 - 230 V, HA 12-8.1 O 230V B3, 8000049537

Pompe à chaleur monobloc haute température au R290
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.SAU020082
  • Ürün ailesiHeat pump
  • Ürün grubuGeniaAir Max
  • Yayınlanma tarihi2026-08-27
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1480
  • Genişlik (mm)1100
  • Derinlik (mm)450
İlgili
  • Tasarım yeriFransa
  • Üretim yeriFransa
  • Ağırlık net (Kg)192
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Isı pompaları