Publiko produktet
I 32-N cabinet
Saval

I 32-N cabinet

Saval Hose reel cabinet for flush mounted installation. Can hold the Deco-D31 or D32 hose reel. Colour white (RAL9010). Top or bottom water supply possibilities. Door swings either to the right or left, depending on installation. Door with 2 openings for
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.8931212
  • Ürün ailesiHose reel cabinets
  • Ürün grubuFlush mounted cabinets
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-07-21
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)890
  • Genişlik (mm)680
  • Derinlik (mm)144
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • İkincil malzemeÇelik
  • Tasarım yeriHollanda
  • Üretim yeriHollanda
  • Ağırlık net (Kg)3.005
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYangın Ürünleri - Yangın koruması
  • IFC sınıflandırmasıYangını Bastırma Terminali