Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
saval/products/aeb15e8a-b4c3-4161-b9c5-ede1fa758907
Ev
Kategoriler
Yangın Ürünleri
Yangın koruması
C 33-N cabinet
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Saval
Takip et
C 33-N cabinet
Saval Combination cabinet for fire hose reel and fire extinguisher. Can hold the Deco-D31, D32 or D33 hose reel and a 6 or 9 liter fire extinguisher. Can either be installed surface mounted or flush mounted. Colour white (RAL9010).
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
8931222
Ürün ailesi
Hose reel cabinets
Ürün grubu
Combination cabinets
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2021-07-21
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
945
Genişlik (mm)
1090
Derinlik (mm)
280
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.saval.nl/en/businesses/products/products/fire-hose-reels-cabinets/
Teknik açıklama
http://www.saval.nl/wp-content/blogs.dir/5/files/2015/06/3.530E-Flush-surface-mounted-combination-cabinets.pdf
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Çelik
İkincil malzeme
Çelik
Tasarım yeri
Hollanda
Üretim yeri
Hollanda
Ağırlık net (Kg)
3.8
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Yangın Ürünleri - Yangın koruması
IFC sınıflandırması
Yangını Bastırma Terminali
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Belçika
Hollanda
Benzer ürünler
Nystrom
ABC Portable Fire Extinguisher
4.2
(
71
)
İndir
Babcock-Davis
Crown Fire Extinguisher Cabinet
4.8
(
12
)
İndir
Edwards
Intelligent Smoke Detector with Optional CO Sensor
4.5
(
19
)
İndir
Activar Construction Products Group
JL Industries | FE Cabinet Ambassador Steel
3.4
(
7
)
İndir
Activar Construction Products Group
JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Stainless
3.7
(
6
)
İndir
Edwards
Intelligent Carbon Monoxide Detector
4.3
(
16
)
İndir