Publiko produktet
Wheeled hose reel 45m1" 30m3/4"
Saval

Wheeled hose reel 45m1" 30m3/4"

Saval wheeled hose reels are specifically developed for the protection of large surfaces. The special construction makes sure that the wheeled hose reel is always ready for use, effective and manoeuvrable. The 45 meter fire hose is the water supply hose and the 30 meter fire hose is the extinguishing hose. For use on type A fires.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.8991101
  • Ürün ailesiWheeled fire extinguishers
  • Ürün grubuWheeled hose reels
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2015-07-23
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1059
  • Genişlik (mm)881
  • Derinlik (mm)540
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • İkincil malzemeKauçuk
  • Tasarım yeriHollanda
  • Üretim yeriHollanda
  • Ağırlık net (Kg)4.2
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYangın Ürünleri - Yangın koruması